Code
Live Chat
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
61-NY/PK/PB/P - Swivel castor
Bill of material
61-126 PK
ORDERNO
Article-number
61-126 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x45 mm
LC
Load capacity
475 kg
H
Overall height H
156 mm
TP
Dimension of top plate
162x133 mm
HS
Hole spacing
140x105 mm
HD
Hole-Ø
11 mm
SR
Swivel radius
98.5 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale